Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str Patria, Nr. 17

310106 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021

robolink® S | Rotary axis with motor | Module RL-S-11-28-AA-N11-02

  • Rated speed: 6 rpm
  • Motor type: NEMA11
  • Size: Size 17
  • Mechanical service life: min. 1.000.000 cycles
Product description
robolink® S | Rotary axis with motor | Module RL-S-17-A0153
 
Ready to install rotary axis with motor and initiator kit, made of robolink® S gearboxes.
Date tehnice
Descărcări

Consultanţă

We would be happy to answer your questions personally

Expediere și consultanță

În persoană:

Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbătă de la 8 am la 12 pm.

Online:

24h