Axele liniare drylin cu unitate cu șurub de acționare sunt proiectate pentru sarcini de poziționare de tot felul. Reglarea liniară are loc cu șuruburi de acționare trapezoidale de diferite dimensiuni sau cu șuruburi de acționare cu suprafață elicoidală înaltă, care pot fi puse în mișcare manual sau electric. Viteza maximă de deplasare este de până la 1,6 m/min în funcție de filet și sarcină. Lungimea cursei se poate selecta liber pentru orice sistem de acționare liniar. O cursă maximă de 1.500 mm este posibilă pentru un șurub de acționare montat cu lagăr de alunecare și o lungime de cursă de 1.000 mm pentru un șurub de acționare montat cu rulment cu bile.
Unitatea cu șurub de acționare este unul dintre sistemele de acționare ale acționărilor liniare. Mișcarea de translație a corpului în mișcare este generată cu un șurub de acționare rotativ și transmisă la piulița șurubului de acționare. Deci este o mișcare rotativă transformată într-o mișcare liniară. Exemplele industriale includ unitatea cu șurub de acționare pentru un capac de portbagaj automat al unei mașini, precum și unități cu șurub de acționare necesare pentru deschiderea și închiderea luminilor de cupolă, ferestrelor convenționale sau geamurilor de acoperiș pentru ventilație naturală.
igus se bazează pe șuruburile de acționare trapezoidale autoblocante din oțel și oțel inoxidabil pentru toate unitățile liniare drylin. Șuruburile de acționare din aluminiu cu acoperire dură sunt de asemenea disponibile la cerere pentru aplicații speciale.
Șuruburile de acționare cu suprafață elicoidală înaltă din oțel inoxidabil sunt disponibile în mod opțional și configurabile pentru seria de module liniare cu unități cu șurub de acționare (SHT) și module liniare bazate pe drylin W (SLW). Aceste opțiuni permit viteze de deplasare și gradiente mult mai mari, ceea ce elimină autoblocarea.
Arborii din aluminiu dur anodizat aparțin gamei standard și sunt cea mai frecventă versiune. Motivul este un coeficient scăzut de frecare și uzură și timpi scurți de livrare. Dacă se utilizează axe liniare de tipul cu unitate cu șurub de acționare (SHT), se pot imagina arbori din oțel sau din oțel inoxidabil pe lângă aluminiu.
Fără utilizarea lubrifianților externi și, de asemenea, fără întreținere? Aceasta se aplică tuturor punctelor de reazem ale unităților liniare drylin pentru tehnologia de acționare. Polimerii de înaltă performanță sunt opțional disponibili pentru aplicații cu temperaturi ridicate de până la +180°C (iglidur X). Dacă sunt necesare componente compatibile cu FDA, materialele pentru lagăre iglidur A180 vă vor ajuta.
Aflați mai multe despre garniturile lagărelor de alunecare
După cum se poate observa deja din exemplul de mai sus menționat cu capacul portbagajului, unitatea electrică a șurubului de acționare devine din ce în ce mai importantă datorită unei varietăți de opțiuni de reglare motorizate. În tehnologia de acționare electronică, igus oferă axe liniare adecvate bazate pe unități cu șurub de acționare care pot fi operate cu motoare pas cu pas hibride, precum și cu motoare de curent continuu (motoreductoare de curent continuu). Siguranța mașinilor este asigurată de codificatoare integrate și comutatoare de proximitate poziționabile liber. Axele liniare igus sunt complet pregătite pentru instalare și conectare. Funcționarea curată și rezistentă la murdărie este avantajoasă. Accesați magazinul nostru pentru motoare și beneficiați de tehnologia noastră eficientă și precisă pentru aplicația dvs. specifică.
Acest dispozitiv a fost construit pentru a testa bine sudurile. Îndoirea mostrelor cu o forță de 5.000 N este posibilă cu această mașină. În plus față de gama standard de unități cu șurub de acționare drylin, care implementează reglarea formatului matriței de îndoire, sunt utilizate și ghidaje liniare ale seriei W drylin. Cu acestea, distanțele de suport specificate sunt reglabile.
Jungheinrich AG, producător de vehicule industriale, a dezvoltat un stivuitor cu platformă joasă pentru o fabrică scandinavă de produse lactate pe scară largă, care colectează cărucioare ce pot fi introduse unul în altul. Scopul este de a aduce cărucioarele la o instalație de spălare. În loc de două furci obișnuite pentru primirea paleților, aici se folosește doar o furcă. Controlul se face printr-un controler multifuncțional special dezvoltat.
Fricke Abfülltechnik GmbH & Co. KG a aflat de igus în timp ce căuta opțiuni de poziționare a capului de umplere pentru instalația sa de umplere. Un modul liniar gata de instalare din seria SHT îndeplinește în mod fiabil această sarcină. Acesta impresionează prin designul său compact, fără lubrifiere și este mai rentabil decât sistemele alternative. Capul de umplere poate fi acționat de o roată de mână cu puțin efort.
Bernhardt Maschinenbau oHG se concentrează pe proiectarea mașinilor de pliere și lipire. Componentele drylin au fost perfecte datorită unui coeficient scăzut de frecare și uzură, caracteristici fără întreținere și durată de viață lungă. La dispozitivul de umplere la nivel, se folosește un sistem liniar cu șurub de acționare din seria SLW, care contribuie la reducerea greutății.
În timp ce reglați formatul dimensiunilor pungilor în mașinile de formare, umplere și sigilare, este nevoie de un sistem care nu utilizează niciun lubrifiant din cauza riscului de contaminare și funcționează complet fără întreținere pe întreaga durată de funcționare a mașinii. În plus față de alte soluții cu lagăre de alunecare de la igus, se folosește un sistem cu tuburi liniare drylin SET easytube.
Aici veți găsi module liniare rentabile pentru activități de poziționare și reglare.
Sfaturi utile pentru asamblarea tehnologiei de acționare drylin de la igus.
Comandați o mostră pentru banderolă drylin SLW gratuită.
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
24h