Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str Patria, Nr. 17

310106 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021
Laboratorul de testare igus®

Cercetare într-o zonă de 3.800m²

În 1985, laboratorul de testare igus a fost creat pentru a testa riguros produsele proprii ale companiei. Fiecare produs igus este testat minuțios înainte de a fi pus în vânzare. Peste 15.000 de teste sunt efectuate. Cu o suprafață de 3.800m², este cel mai mare de acest tip pentru tribo-polimeri din industrie. Multe dorințe și vise ale clienților noștri încep aici și încercăm aceste idei până când sunt gata de a fi puse în aplicare sub forma unui produs.

Laboratorul de testare dry-tech

O privire în laboratorul de testare igus

    Laboratorul de testare a tehnologiei pentru lagăre
    • 135 de miliarde de mișcări de testare pe an
    • 11.300 de teste tribologice pe mai mult de 50 de aparate de testare
    • aproximativ 400 de investigații specifice clienților
    Laboratorul de testare a portcablurilor
    • 4.100 de teste pe mai mult de 60 de aparate de testare
    • 7.512 de constatări adăugate în baza de date electronică
    • Durabilitate pe termen lung: 10 miliarde de cicluri pe an pentru portcablu în laboratorul pentru portcabluri și chainflex®
    Laboratorul de testare a cablurilor
    • 2,0 miliarde de curse de test pe an
    • 1.561 teste de monitorizare a producției pe an
    • 58 de mașini de testare
    • Până la 1,4 milioane de măsurători electrice în timpul testelor

    Text de umplere

    Rezultatele testelor îmbunătățesc instrumentele noastre online

    Din 2001, dezvoltăm instrumente online în funcție de baza de date cu rezultatele obținute în laboratorul nostru de testare. Cu aceste instrumente online, eficiența economică și siguranța produselor noastre pot fi determinate rapid și foarte ușor online la orice oră. Aceasta înseamnă un grad ridicat de transparență pentru clienții noștri și le permite să găsească cea mai eficientă și rentabilă soluție pentru problema lor.  
     

    • Peste 40 de instrumente online gratuite 
    • Calculator al duratei de viață online pentru toate produsele, cu excepția celor noi
    • Configurarea produselor individual
    • Peste 50 de materiale iglidur diferite pentru aproape orice durată de viață și aplicație
    • Date de încredere 


    „Fiecare produs trece prin mâinile noastre”.

    „Nu există două zile la fel în laboratorul de testare.  Aici, testăm tot ce produce igus. Există și solicitări de la clienții care ar dori să știe dacă pot utiliza produsele și materialele noastre în aplicațiile lor. Cunoștințele obținute din aceste investigații specifice clienților sunt utilizate la dezvoltare și un produs nou apare adesea ca urmare a problemei unui client. Fiecare produs și fiecare material trece prin mâinile noastre și este testat și examinat minuțios. Rezultatele sunt înregistrate într-o bază de date și sunt apoi utilizate de numeroasele noastre instrumente online, de care, la rândul lor, beneficiază clienții noștri. " 
     
    Dr. Ing. Ralf Selzer, Șef departament cercetare și dezvoltare

    Dr. Ralf Selzer, Șef departament cercetare și dezvoltare

    Tribologia stă la baza conceptului nostru pentru motion plastics

    Utilizarea de materiale rezistente la uzură și componente fără întreținere nu numai că economisește bani, dar reduce și riscul de defectare a echipamentelor datorită uzurii sau lucrărilor de întreținere ample. igus a dobândit cunoștințe considerabile în tribologie și o cantitate mare de date în laboratorul de testare - cele mai bune condiții pentru toți inginerii mecanici. Motivul: mașinile de astăzi sunt adesea utilizate la maxim prin funcționarea în trei schimburi. În lumina provocărilor în creștere, căutarea componentei optimizate din punct de vedere tribologic înseamnă timp bine folosit pentru fiecare inginer mecanic.