Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str Patria, Nr. 17

310106 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021

Soluții igus® pentru industria de petrol și gaze

Sisteme mobile de alimentare cu energie care funcționează în condiții extreme

Murdăria, apa sărată, vibrațiile, temperaturile extreme, nivelurile ridicate de solicitare mecanică și riscul de explozie sunt cele mai frecvente probleme care afectează performanța echipamentelor de foraj și a altor dispozitive utilizate pentru extracția de petrol și gaze. În astfel de situații, în care perioadele de întrerupere sunt costisitoare, lanțurile energetice de la igus® oferă caracteristicile de performanță necesare pentru a asigura o funcționare uniformă și continuă.

Avantajele dvs.:

  • Furnizor de sisteme complete, gata de conectare
  • 100% fără coroziune, rezistente la apă și încercate și testate pentru aplicații grele
  • Compatibilitate offshore bazată pe mulți ani de experiență
  • Durată de viață mai lungă, de exemplu comparativ cu buclele de servicii
  • Reducerea greutății cu până la 70% în comparație cu lanțurile de oțel
  • Componente detectabile (materiale plastice inteligente) pentru predicția timpilor de întreținere
  • Cabluri special dezvoltate pentru e-chains® cu certificate corespunzătoare pentru industria de petrol și gaze
  • Reducerea costurilor și creșterea siguranței echipamentelor
Luați legătura cu experți acum

Sisteme de lanțuri energetice pre-echipate (readychain®) cu cabluri chainflex® în sisteme cu dispozitive de acționare

 

Produse potrivite pentru industria de petrol și gaze

e-chain® seria E4.112  
e-chain® seria E4.112

  • Robuste și până la 70% mai ușoare decât oțelul
  • Sistemul special de separare interioară previne căderea componentelor
  • Design modular

e-chain® seria E4.350  
e-chain® seria E4.350

  • Verificate și testate pentru sarcini grele de până la 650 kg/m
  • De exemplu, pentru utilizarea la șine de alunecare articulate
  • Până la 50% mai ușoare decât lanțurile din oțel

Lanț offshore (OSC)  
Lanț offshore (OSC)

  • Designul modular garantează că se poate ajunge la cabluri
  • Sunt posibile forțe de tracțiune până la 187 kN
  • Protecția cablului în condiții extrem de nefavorabile

Cabluri echipate  
Cabluri echipate

  • Cabluri gata de conectare cu conectori specifici domeniului
  • Echiparea conectorilor EX
  • Testate în conformitate cu standardele în domeniu corespunzătoare

Module de alimentare cu energie echipate  
Sisteme de lanțuri energetice gata de conectare

  • Timp de echipare cu 95% mai redus
  • Reducerea timpului de asamblare
  • Soluții plug & play, de exemplu pentru dispozitive de acționare

Sisteme de rotație RBR  
Sisteme complete la cheie

  • Sisteme cu rotație până la 900°
  • Integrare ușoară în structura clienților
  • Este posibilă prelungirea perioadei de garanție a sistemelor

Exemple de aplicații ale clienților noștri

Platformă terestră  
Timpi de instalare și lucrări de întreținere reduse la platformele terestre complet automatizate

Sisteme complete dintr-o singură sursă pentru toate utilajele în mișcare, cum ar fi dispozitivele de manipulare a conductelor și dispozitivele de acționare de pe această platformă terestră complet automatizată

Sisteme de suporturi pentru conducte  
Utilizare cu succes în domeniul offshore de mulți ani

Chiar și în cazul sarcinilor extrem de mari și în condiții dificile pe platformele petroliere, lanțurile energetice fără coroziune, cu greutate redusă din seria E4.1 sunt capabile să-și demonstreze punctele forte.

Roboți  
Sistemele complete rentabile scurtează și facilitează instalarea

Aici, printre altele, mai multe sisteme RBR sunt folosite cu lanțuri energetice la articulațiile robotului, astfel încât lanțurile energetice sunt responsabile de furnizarea de energie, date și mediu de funcționare. Dezvoltarea tehnică, care a fost foarte complexă datorită spațiului de instalare extrem de limitat, a fost realizată de echipa de proiectare tehnologică theigus®.

Șine de alunecare articulate  
Greutate redusă și rentabilitate

În cazul șinelor de alunecare articulate, aplicațiile de mare capacitate sunt o condiție esențială și pot fi implementate cu seria E4.350 într-o manieră eficientă din punctul de vedere al costurilor și reducerii greutății.

Teste: FAT (Factory Acceptance Test) și test de funcționare

FAT: lanțul energetic E4.350 ca soluție de prindere pentru instalațiile din industria de petrol și gaze

 

Test funcțional: sisteme de rotație igus® RBR la excavatoare cu roată port cupe

 

Expertul dvs. în industria de petrol și gaze

Tim Schneebeck  

Dacă aveți întrebări sau doriți mai multe informații, vom fi bucuroși să vă ajutăm în orice moment!
Managerul în domeniu:Tim Schneebeck
Tel.: +49 2203 9649 7245

Servicii

Servicii de inginerie  
Servicii de inginerie

De la prima schiță până la instalare și punere în funcțiune la fața locului

Servicii de asamblare  
Servicii de asamblare

Instalarea lanțurilor energetice cu toate componentele și garanție

Laborator de testare  
Calitate

Calitatea produselor este verificată și certificată în mod regulat

Informații suplimentare

Site-uri web conexe

Consultanţă

Mi-ar face plăcere să vă răspund personal la întrebări

Expediere și consultanță

În persoană:

Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbătă de la 8 am la 12 pm.

Online:

24h