Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str Patria, Nr. 17

310106 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021
Cine utilizează produsele igus®?

motion plastics pentru peste 50 de domenii industriale

Avem clienți în 72 de țări și peste 50 de ramuri industriale. Acestea includ mari corporații la nivel mondial , dar iubim clienții mici la fel de mult.  Infrastructura noastră ne permite să gestionăm solicitări mari, precum și comenzi mici pentru care nu există o cantitate minimă de comandă. Exact așa cum iși doresc clienții. În plus, oferim clienților o gamă largă de servicii, cum ar fi consultanță și asistență personală, un magazin web, chaturi live, seminarii web și vizite ale vânzătorilor noștri.

Elevator de la „thyssenkrupp Elevator”

thyssenkrupp Elevator folosește produse de alimentare cu energie de la igus®

thyssenkrupp Elevator, una dintre cele mai importante companii în domeniul tehnologiilor și serviciilor de ridicare, a înlocuit funiile convenționale cu motoarele liniare. Acționarea liniară și tija de ghidare se pot roti cu 90°. În ceea ce privește aprovizionarea cu energie, cele mai mari provocări au inclus spațiul mic disponibil și razele mici de îndoire. Portcablurile sunt utilizate pentru prima dată în sectorul de ridicare pentru o astfel de aplicație.  
 

Exoschelet „AIRFRAME ™” cu lagăre de alunecare iglidur

Exoscheletul de la Pathway beneficiază de lagărele de alunecare iglidur

Exoscheletul „AIRFRAME ™” cu levitație, preia încordarea mușchilor, susține secvențele de mișcare și previne încordarea gâtului, umărului și spatelui superior. Un număr mare de lagăre iglidur® diferite din gama de produse igus sunt încorporate în sistemul de susținere mecanică.  Cu produsele igus, a fost posibil să se creeze un design compact, ușor și să se îndeplinească cerințele tehnice de proiectare pentru materiale care nu sunt corozive. Exoscheletul poate fi folosit și în condiții dificile de mediu.

Aplicații ale cliențiilor pe baza premiilor manus și vector

Premiile manus și vector introduse de igus, au loc alternativ în fiecare an. Premiul manus este pentru aplicații extraordinare cu lagăre din plastic, în timp ce premiul vector este pentru aplicații cu produse de alimentare cu energie. Suntem încântați de sutele de înscrieri ale clienților noștri pe care le primim în fiecare an pentru cele două premii.
Salt la premiul manus 2019
Salt la premiul vector 2020
 

Roboți și barcă

Acasă în peste cincizeci de sectoare industriale

Ramuri diferite ale industriei necesită soluții diferite și individuale. Fie că este vorba de inginerie mecanică, fabricarea autovehiculelor, manevrarea materialelor sau tipărirea 3D - igus oferă suport personalizat pentru aplicații speciale. Cu managerii noștri din industrie, care au acumulat mulți ani de experiență, suntem un partener întotdeauna prezent pentru a vă ajuta și cu cunoștințele necesare în ambele capete ale lanțului de aprovizionare: industria și produsul.

Salt la domenii industriale
Simboluri ale domeniilor industriale igus