Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str Patria, Nr. 17

310106 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021

Tipărirea din mai multe materiale - pentru componente tipărite 3D cu durabilitate și mai mare


În ce constă tipărirea 3D din 2 componente ?

Piesele din două componente combină avantajele a două materiale diferite într-o singură piesă. Cele două pot fi două filamente diferite, o combinație de tipărire 3D și turnare prin injecție sau combinație de materiale diferite, cum ar fi plastic și metal.
 
Tribo-filamentele igus® au o rezistență la uzură și coeficienți de frecare unici, excepționali. Există însă și alte materiale de tipărire 3D care au fost special optimizate pentru un grad ridicat de rezistență și rigiditate. Cu tipărirea din mai multe materiale, tribo-filamentele pot fi combinate cu alte materiale dintr-o componentă pentru a suplimenta gradul ridicat de rezistență la uzură cu alte proprietăți mecanice și funcționale.  
 
Aveți o aplicație care necesită utilizarea de componente din mai multe materiale? Vom fi bucuroși să vă ajutăm la implementarea proiectului dvs.  

Trimiteți o solicitare de proiect

Ce fel de combinații din mai multe materiale există?

Cum și cu ce materiale se pot combina tribo-filamentele iglidur®?

Multe materiale sunt compatibile și pot fi combinate într-un fel sau altul la tipărirea cu două componente. Filamentele similare (un astfel de material cu același polimer de bază sau cu temperaturi similare de prelucrare) pot fi solid legate: materialele se topesc între ele, conectând cele două „faze” ale componentei. Acest lucru nu mai este valabil atunci când diferența dintre temperaturile de prelucrare este prea mare: atunci unul dintre cele două materiale poate să nu rămână dimensional stabil în timpul procesării sau poate fi chiar supus la temperaturi dăunătoare. Pentru a fi absolut siguri de conexiune, o opțiune bună este o proiectare cu interblocare, în care cele două faze sunt combinate, astfel încât să nu poată fi separate prin mijloace nedistructive.

Proprietăți mecanice

Fabricație aditivă din două componente

Tribo-filamentele sunt combinate cu materiale extrem de rigide sau flexibile. Acest lucru permite construirea unor componente foarte puternice - inclusiv a celor realizate cu metoda de construcție ușoară - în combinație cu avantajele tribologice ale filamentelor iglidur. Combinația de filamente iglidur cu materiale flexibile este foarte potrivită pentru fabricarea degetelor dispozitivelor de prindere, dacă suprafața de prindere trebuie să asigure o aderență bună, dar componentele mobile trebuie să alunece.  

Turnare prin injecție combinată cu tipărire 3D

Rolă obținută prin turnare prin injecție și tipărire 3D

Componentele tipărite 3D turnate fac posibilă implementarea geometriilor care sunt posibile numai cu tipărirea 3D în combinație cu o gamă mai largă de materiale disponibile în zona de turnare prin injecție, deoarece toate materialele iglidur pot fi selectate.

Tipărire 3D cu funcții inteligente

Tipărire 3D cu senzori

Tipărirea cu mai multe materiale permite fabricarea rapidă a polimerilor rezistenți la uzură cu un strat integrat de senzori. Acesta este modul în care sunt create piese speciale extrem de durabile care emit un avertisment înainte de apariția supraîncărcării sau când se atinge limita de uzură pentru a permite întreținerea predictivă.  


Unde se folosesc piese din două componente?

Pârghie cu articulație

Pârghie cu articulație tipărită 3D

O componentă pentru devierea forțelor; rigiditatea sa mare protejează articulația împotriva influențelor. Punctele de reazem funcționează foarte ușor, sunt durabile și rezistente la uzură. O soluție bună aici este o combinație între un filament întărit cu fibră de carbon, cum ar fi igumid P150 și un material optimizat din punct de vedere tribologic, cum ar fi unul dintre tribo-filamentele iglidur de la igus.

Dispozitiv de prindere

Dispozitiv de prindere tipărit 3D

Cerințele dinamice impun ca elementul de prindere să fie cât mai ușor posibil, dar cu o rezistență flexibilă mare, și prindere sigură, dar delicată. În timp ce corpul dispozitivului de prindere este fabricat cu un filament consolidat cu fibre, un filament flexibil al cărui coeficient ridicat de frecare asigură o prindere sigură poate fi utilizat pentru suprafețele de prindere.  

Bloc de sprijin cu șurub de acționare

Bloc de sprijin cu șurub de acționare tipărit 3D

Lagărele unui arbore ar trebui să compenseze orice erori de unghi și să amortizeze șocurile. Elementul lagărului de alunecare iglidur® poate fi încorporat într-un filament flexibil, cum ar fi TPU, cu o duritate Shore de 95 A.


De ce tipărire 3D de la igus?

Cu cinci decenii de expertiză în componente rezistente la uzură, fabricate din materiale plastice de înaltă performanță cu auto-lubrifiere, igus® oferă noi posibilități industriei de tipărire 3D. Oferim soluții dezvoltate în special pentru aplicații în mișcare, la care materialele obișnuite și-ar atinge rapid limitele – materialele noastre plastice prezintă o rezistență la uzură de până la 50 de ori mai mare decât cea a materialelor plastice standard pentru tipărire 3D.
 
Polimerii iglidur® și produsele noastre pe care le utilizează sunt testate pe scară largă la uzură, frecare și durabilitate în laboratorul nostru intern de testare . Rezistența la abraziune a componentelor tipărite 3D a fost dovedită și documentată în multe teste: acest videoclip arată un test de uzură la un element glisant din tribo-filament I180 în comparație cu o piesă tipărită din materialul standard de tipărire 3D ABS.


print2mold: piese turnate prin injecție rapid și rentabil

Pentru tipărirea cu două componente și mai multe: print2mold, metoda igus® Rapid Tooling, permit obținerea de componente rezistente la uzură prin fabricarea aditivă rapid și ușor din materiale plastice iglidur® pentru turnare prin injecție. Încărcați modelul 3D la serviciul de tipărire 3D igus®, selectați materialul și cantitatea dorită și calculați prețul. După o verificare rapidă și confirmarea de către inginerii noștri, piesele dvs. vor fi pregătite pentru expediere în mai puțin de zece zile și livrate.

Piese turnate rapid prin injecție din matrițe tipărite 3D

Tipărire 3D industrială la igus®

Tipărire 3D industrială
Aflați mai multe despre tipărirea 3D

Tribo-filamente și pulbere de sinterizare cu laser

Tribo-filamente și pulbere de sinterizare cu laser
Informații despre filamentele iglidur®

Materiale iglidur® pentru turnarea prin injecție

Prezentarea generală a materialelor iglidur®
Prezentarea generală a materialelor iglidur®

Consultanţă

Mi-ar face plăcere să vă răspund personal la întrebări

Expediere și consultanță

În persoană:

Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbătă de la 8 am la 12 pm.

Online:

24h