Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str Patria, Nr. 17

310106 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021
Inovații

De la solicitarea clientului la produs

Comparativ cu metalul, plasticul este un material foarte tânăr. Metalele au fost folosite de oameni de peste 8.000 de ani. Experiența în prelucrarea metalelor a fost transmisă din generație în generație. În ceea ce privește componentele în mișcare, metalul este considerat cea mai sigură alegere, la care lubrifierea și ungerea componentelor sunt acceptate ca sarcini necesare.
Dar cum ar fi dacă materialele pentru piesele mobile ...
... nu ar trebui să fie lubrifiate și unse?
... ar fi cu până la 70% mai ușoare?
... funcționează în medii cu murdărie, substanțe chimice și apă fără nicio problemă?
... fără a rugini și a scârțâi?
... cu o durată de viață predictibilă și sigure la utilizare?

 

„Trebuie să înțeleg pe deplin în ce constă dificultatea ...”

„Îmi place să rezolv probleme. Sunt foarte mulțumit dacă unul dintre clienții noștri poate fi făcut fericit ca urmare. Desigur, acest lucru reușește doar dacă lucrez foarte strâns cu clientul. Trebuie să înțeleg pe deplin în ce constă dificultatea pentru a găsi o soluție individuală.  Ocazional, astfel de soluții pentru cazuri individuale au ca rezultat inovații pe care le adăugăm în gama noastră de produse din catalog. Prin urmare, clienții noștri se bazează pe echipa noastră ca forță dinamică în domeniul cercetării și dezvoltării. „
 
Stefan Niermann, Șeful tehnologiei liniare drylin

Stefan Niermann, Șeful tehnologiei liniare drylin  

Polimeri de înaltă performanță pentru mișcare, cu o durată de viață care se poate calcula

Produse motion plastics de la igus  

Produsele noastre au fost dezvoltate pentru aplicații în mișcare și niveluri de solicitare foarte ridicate. Acestea includ produse de alimentare cu energie, cabluri, tehnologie pentru lagăre, tehnologie liniară, semifabricate, filamente de tipărire 3D și robotică low cost:

  • Durată de viață lungă 
  • Nu este necesară lubrifierea suplimentară
  • Până la 70 % mai ușoare decât produsele metalice
  • Rezistență la murdărie, substanțe chimice și  coroziune
  • Lipsă de sensibilitate la căldură şi frig
Doriți să îmbunătățiți unul dintre produsele sau serviciile noastre? 

Instrumente online gratuite de la igus®  

Dezvoltăm și îmbunătățim în mod continuu  instrumentele noastre online inovatoare . Instrumentele folosesc rezultatele cercetării din laboratorul de testare și cunoștințele legate de aplicație. Acest lucru permite clienților noștri să își planifice proiectele în mod progresiv, transparent și eficient.  

  • Calcularea fiabilă a duratei de viață a produselor igus
  • Configurarea produselor igus
  • Simularea produselor igus
  • Găsirea de produse potrivite

7 din 120 de inovații pentru HMI 2019

Sistem E4Q/R4Q

Cea mai recentă generație de portcabluri

E4Q/R4Q este proiectat pentru a oferi cea mai bună soluție posibilă pentru lungimi nesprijinite și curse lungi. Pe lângă feedback-ul primit de la aplicațiile din întreaga lume cu seria E4.1 și optimizarea rezultată, au fost realizate analize competitive și sondaje ale clienților pentru a face portcablurile mai bune, mai adaptate la cabluri, mai ușor de asamblat și de utilizat și, în mod opțional, mai silențioase.

Portcabluri E4Q/R4Q

iglidur Q2E

Lagăr rentabil de mare capacitate

În cazul sarcinilor extreme, chiar și polimerii high-tech își ating limitele.   Noul iglidur Q2E are, prin urmare, un design multi-componente complet nou și, în consecință, este capabil să facă față chiar și sarcinilor extreme.   În plus, datorită tehnologiei optimizate de turnare prin injecție, este mai rentabil decât materialele compozite din fibre rezistente comparabile.   

Lagăr de alunecare iglidur Q2E

e-skin plat

e-skin plat - se potrivește chiar și în cele mai mici spații de instalare - ideal pentru industria semiconductorilor

Studiul de design pentru e-skin plat a fost dezvoltat pentru a satisface cerințele clienților. Versiunile e-skin SK28 și SK40 au fost dezvoltate în special pentru cerințele din camerele cu atmosferă controlată pentru producția de semiconductori și LCD. Cea mai recentă soluție igus pentru aceste aplicații speciale este studiul de design e-skin plat. Are un profil extrem de redus și se potrivește în spații mici de instalare. Oferă totuși avantajele designului modular și a umplerii ușoare.

e-skin plat

CFROBOT8.PLUS chainflex

Profinet pentru toate tipurile de mișcare

Cabluri Profinet pentru toate tipurile de mișcare cu durată de viață garantată. Din stoc. Testate. Cabluri de diferite calități sunt disponibile pentru diferitele dvs. cerințe în aplicațiile cu portcabluri.

CFROBOT8.PLUS

Tipărirea 3D de angrenaje și cremaliere

Eficient de la o cantitate de o bucată sau mai mult și fără costuri pentru scule

Angrenaje sau cremaliere individuale în 1-3 zile - cu o durată de viață îmbunătățită. Obțineți o durată de viață de aproape două ori mai mare, cu o geometrie îmbunătățită a rădăcinii dinților. Potrivirea angrenajelor, cremalierelor poate fi de asemenea creată cu ușurință la tipărirea 3D, rapid și rentabil.

Angrenaj tipărit 3D cu cremalieră

Ghidaj telescopic drylin NT

Ghidaj telescopic pentru sarcini mari și rigiditate

Aluminiul eloxat face ca ghidajul telescopic NT-60 să fie foarte rezistent, menținând în același timp o greutate redusă. Designul său special îi conferă rigiditatea necesară, în timp ce glisoarele realizate din polimeri de înaltă performanță iglidur® permit utilizarea fără întreținere și mișcarea ușoară.

drylin NT

robolink DP

Cu sistem de comandă integrat la cerere

Acest model robolink este disponibil ca un robot cu 4 sau 5 axe. Este proiectat pentru o sarcină utilă de până la 30 N și are o autonomie de 790 mm. Timpii ciclului sunt mai mici de 6 secunde. La cerere, robolink DP este echipat cu codificatoare pentru motor. Sunt posibile și codificatoare de acționare. Suportul de reazem pentru axe individuale a fost optimizat pentru acest model, asigurând un mers în gol mai mic.
 

robolink DP

Buletin informativ

Ecran de calculator, tabletă și smartphone cu buletinul informativ igus®