Numărul pasagerilor în transportul public a crescut constant în ultimii 20 de ani. Acest lucru este confirmat de cifrele asociației companiilor de transport germane. O veste bună pentru industrie, dar și o responsabilitate din ce în ce mai mare pentru rețeaua feroviară, trenuri, tramvaie și echipamente: sunt necesare componente durabile care pot face față unor cerințe atât de ridicate și care îndeplinesc totuși standarde stricte de siguranță la incendiu, cum ar fi EN 45545 sau NFPA 130 .
Dar care este situația cu reducerea eforturilor și a costurilor de întreținere sau de a face inutilă lubrifierea periodică? Este acest lucru imposibil? Deloc! igus a dat numele de motion plastics acestor materiale de mișcare, care simplifică o gamă largă de aplicații oriunde este implicată mișcarea; ușile de tramvai sunt un exemplu tipic.
Îmbunătățirea tehnologiei și reducerea costurilor - cu portcabluri pentru spații de instalare restrânse: deosebit de plate, cu o rază de îndoire mică și costuri mai avantajoase cu 30% comparativ cu modelul anterior.
Puteți afla mai multe informații despre acestea și alte inovații ale produselor la standul nostru de expoziții de 400 de metri.2 Puteți să explorați virtual pe cont propriu sau împreună cu expertul nostru în industrie. Faceți o programare acum pentru un tur virtual ghidat, cu consultanță individuală:
▲ Îmbunătățirea tehnologiei
Durata de viață în medii cu murdărie este mai lungă decât în cazul rulmenților cu bile cu un factor de până la opt
Fără costuri din cauza întreținerii sau a perioadei de oprire
Economisiți până la 25% datorită înlocuirii ușoare a lagărului
▲ Îmbunătățirea tehnologiei
Dimensiuni de conectare identice cu șuruburile cu bilă convenționale
Disponibilă o versiune de mare capacitate cu placă metalică
Design turnat prin injecție optimizat din punctul de vedere al costurilor
Design variabil pentru toate filetele Ø 14/16 și 18/20
▲ Îmbunătățirea tehnologiei
Carcasă metalică și, prin urmare, rezistență la rupere mai mare de cinci ori decât igumid G
Fără cantitate minimă de comandă, fără costuri de scule pentru standardul igus
Timp de livrare redus
Vreți să aflați mai multe despre alte inovații?Găsiți aici prezentarea generală a inovațiilor și standul expoziției virtuale
Cutia cu mostre conține un semifabricat iglidur, un șurub de acționare dryspin, lagăre de alunecare iglidur, un lagăr igubal cu reglaj automat, cabluri chainflex și un portcablu.
Cutia cu mostre pentru transportul de mărfuri conține diferite lagăre de alunecare iglidur, un lagăr igubal cu reglaj automat, o șaibă de presiune și un semifabricat iglidur.
Corespund standardului european de protecție la incendiu DIN EN 45545
Proprietăți ignifuge
Rezistență mare la uzură
Coeficient de frecare mic
Fără lubrifiere suplimentară
Fără întreținere
Toate produsele sunt verificate în laboratorul de testare igus, cel mai mare din industrie, în condiții reale de funcționare în ceea ce privește uzura și durabilitatea. Aceasta permite determinarea precisă a duratei de viață a produselor.
La cerere, igus efectuează teste specifice clienților pentru a verifica utilizarea produselor în condiții complet unice.