Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str Patria, Nr. 17

310106 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021

Portcabluri pentru roboți

Ghidați energia de-a lungul tuturor axelor, în special pentru aplicații cu roboți. Pentru axa 1, twisterchain oferă protecția ideală a cablurilor pentru mișcări rotative și în spirală. Axele 2-6 reprezintă domeniul de aplicare al sistemului triflex® R. Rezistență la impact, rezistență la torsiune, cu opritor de precizie extern și rasucire cu +/- 10  per legătură de portcablu - acestea sunt proprietățile care fac din triflex® R cel mai perfect și mai bun portcablu pentru roboți.

Produse

triflex® R

triflex® R

Mișcări în trei axe

  • Înălțimea interioară (cu posibilitate de umplere): 10 la 46,8
  • Ideale pentru mișcarea solicitantă pe mai multe axe
  • Rezistență mare la torsiune
  • Ușor de lungit sau de scurtat
  • Opritor de precizie la torsiune definit și rază de îndoire minimă
  • Număr mare de opțiuni disponibile
  • Premiul de design iF 2004, 2007 & 2013


twisterchain, nou

twisterchain, nou Generația curentă

Solide, silențioase, pentru sarcini mari, se pot roti până la 540°

  • Înălțimea interioară: 28 la 56 mm
  • Traversele se pot deschide de-a lungul razei interioare
  • Mai puternice; sunt posibile greutăți de umplere mai mari
  • Greutate cu 25% mai redusă decât twisterchain anterior
  • Funcționare extrem de dinamică și mai silențioasă (cu jgheab nou)
  • Interior neted proiectat pentru cabluri
  • Testate cu succes la peste 1 milion de cicluri în laboratorul igus®
  • Viteze rotative de până la 1m/s și mai mult, mișcări rotative/în spirală de până la 540° (360° din stoc)


twisterchain

twisterchain Modelul predecesor al twisterchain, nou

Mișcări circulare și în spirală

  • Înălțimea interioară: 28 la 56 mm
  • Se pot deschide de-a lungul razei interioare și exterioare
  • Versiunea clasică



Consultanţă

Mi-ar face plăcere să vă răspund personal la întrebări

Expediere și consultanță

În persoană:

Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbătă de la 8 am la 12 pm.

Online:

24h