Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str Patria, Nr. 17

310106 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021
Rezistente, fără întreținere și cu o durată de viață lungă

Fabricarea de materiale de construcție de înaltă calitate

Termenul de materiale de construcție este folosit pentru a desemna materialele folosite în construcția de case sau alte clădiri. De la inginerie civilă la inginerie structurală: materialele de construcție anorganice, cum ar fi betonul sau cimentul, precum și materialele de construcție organice, cum ar fi lemnul, sunt indispensabile pentru orice proiect de construcție. Gama largă de procese de producție utilizate în sectorul construcțiilor face posibilă utilizarea unei mari varietăți de materiale de construcție. În construcția uscată, de exemplu, [Link pagenr = "20027" title = "semifabricatele"] industriale sunt cuplate și fixate cu ajutorul șuruburilor. Procedând astfel, nu este nevoie de materiale de construcție apoase, cum ar fi argila sau betonul. Materialele plastice special dezvoltate permit utilizarea [Link pagenr = "21204" title = "portcablurilor"] igus în aproape toate zonele.
Umiditate, murdărie, vânt, căldură, frig; avem cea mai bună soluție posibilă pentru fiecare cerință și la materialele noastre renunțăm complet la materialele de construcții precum oțelul și alte metale. În zonele cu solicitări mari, sistemele din oțel sunt înlocuite din ce în ce mai mult cu igus datorită faptului că se potrivesc mai bine.

Luați legătura cu un expert acum

Gama largă de avantaje oferite de materialele noastre plastice dintr-o privire:

  • Design rentabil, modular
  • Durabilitate cu întreținere redusă
  • Rezistență la murdărie, substanțe chimice și temperaturi mari.
  • Greutate redusă cu stabilitate mare
  • Fără coroziune
  • Testate de TÜV

Curse lungi

Produse pentru fabricarea materialelor de construcție

Portcabluri pentru curse lungi și solicitări mari

Aceasta vă va duce la magazinele online de portcabluri pentru cazuri speciale de aplicații cu solicitări mari și cele care presupun curse lungi.

Curse lungi și capacitate mare

Aplicații selectate ale clienților noștri


Testate pentru utilizare în lumea reală

Prezentarea laboratorului pentru testarea sistemelor de portcabluri:


Informații suplimentare

Serviciul de livrare igus