Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str. Timotei Cipariu, Nr.5-7

310213 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021
RO(RO)

Expoziția formnext: descoperiți în direct inovațiile în materie de imprimare 3D rezistente la abraziune

Vă mulțumim că ne-ați vizitat la formnext 2023

Ne-am simțit foarte bine la cea mai mare expoziție comercială din Europa dedicată producției aditive și dorim să vă mulțumim că ne-ați vizitat.

La standul igus, vizitatorii au putut descoperi materialele noastre plastice extrem de rezistente la abraziune și autolubrifiante pentru imprimarea 3D - pentru propria imprimantă 3D sau în cadrul serviciului de imprimare 3D igus. Pentru aceasta sunt făcute materialele noastre pentru rulmenți iglidur.

Pe lângă cele mai bine vândute materiale, la târg am prezentat și materiale noi, formulări optimizate și instrumente online valoroase.

Punctele noastre de atracție la expoziția comercială

Punctul de atracție la standul nostru de la expoziția comercială a fost iglidur i230. Materialul de sinterizare cu laser optimizat pentru alunecare nu conține PFAS, are o rezistență mecanică îmbunătățită și rezistă la temperaturi de aplicare de până la 110°C. Datorită gamei largi de aplicații în domeniul ingineriei electrice, am dezvoltat, de asemenea, noua pulbere de sinterizare cu laser iglidur i9-ESD pentru componente electronice sensibile.

Echipa igus 3D Printing Team așteaptă deja cu nerăbdare să vă întâlnească din nou anul viitor și să vă prezinte inovațiile noastre pentru imprimarea 3D industrială.

Vă așteptăm cu drag la formnext 2024! 

Materiale, metode și servicii de imprimare 3D

Material de sinterizare cu laser pentru temperaturi de aplicare ridicate

Rulmentul cu alunecare imprimat 3D din pulbere de sinterizare cu laser iglidur i230 Noul iglidur i230 rezistă la temperaturi de lungă durată de până la 110° Celsius. De asemenea, materialul este cu 80% mai rezistent la uzură decât PA12, un material standard de imprimare 3D prin sinterizare cu laser. iglidur i230 are, de asemenea, cea mai mare rezistență la flexiune dintre toate materialele de sinterizare cu laser igus. Deveniți un tester iglidur i230 beta acum și solicitați o mostră.
Mai multe despre iglidur i230

Pulbere SLS compatibilă cu ESD pentru inginerie electrică

Material ESD pentru sinterizarea cu laser 3D Cu o rezistență electrică de106 până la 109 ohmi, pulberea de sinterizare cu laser este disipativă din punct de vedere electrostatic, reducând în același timp riscul de curenți de descărcare nedorită între componentele sensibile. Acest lucru îl face ideal pentru aplicații în industria electronică și a semiconductorilor. Acesta este disponibil ca material în magazin și poate fi obținut de la serviciul de imprimare 3D în cinci până la zece zile.
Mai multe despre iglidur i9-ESD

Rășină de imprimare 3D cu stabilitate sporită pentru piese rezistente la uzură

Roată dințată elicoidală și colivie de rulmenți cu bile fabricate din rășină tipărită 3D  iglidur i3000 oferă igus prima rășină din lume dezvoltată special pentru imprimarea 3D DLP a angrenajelor și a pieselor rezistente la uzură. Specificațiile mecanice au fost îmbunătățite acum cu 50%, astfel încât piesele realizate din rășină sintetică, care sunt întărite în straturi cu ajutorul luminii UV, prezintă detalii extrem de fine și o durată de viață foarte lungă. Acum este disponibil și ca material în serviciul de imprimare 3D online.
Mai multe despre iglidur i3000 în DLP 3D printing

Instrument online îmbunătățit pentru serviciul de imprimare 3D

Serviciu de tipărire 3D online Actualizarea instrumentului de servicii de imprimare 3D oferă acum utilizatorilor toate informațiile de care au nevoie în ceea ce privește prețul, fabricabilitatea, termenul de livrare și durata de viață preconizată a componentei care urmează să fie imprimată. Filetele din componentele imprimate pot fi acum, de asemenea, retușate.
Mai multe despre serviciul de imprimare 3D

Material ESD pentru sisteme de sinterizare cu laser cu costuri reduse

Material ESD pentru imprimantele de sinterizare cu laser cu costuri reduse iglidur i8-ESD este un material SLS cu disipație electrostatică (rezistență:104 până la107 ohmi) pentru componente 3D durabile și rezistente la abraziune, care pot fi prelucrate pe toate sistemele de sinterizare cu laser, cu sau fără laserCO2. Pudra neagră consistentă este acum disponibilă și în containere de 2 kg pentru procesare pe sisteme cu costuri reduse. 
Mai multe despre iglidur i8-ESD

Pentru mai multă productivitate în imprimarea filamentelor 3D

iglidur i150 pe bobine de 2 kg Filamentul nostru ușor de prelucrat iglidur i150 all-rounder este acum disponibil pe o coală de 2 kg. Schimbările de bobine nu mai sunt necesare în timpul imprimării 3D a unor componente foarte mari sau a mai multor componente într-un singur proces. Acest lucru crește considerabil productivitatea și generează mai puține reziduuri de filament.
Mai multe despre iglidur i150

Lagăre cu flanșă fixă pentru precizie ridicată și joc redus

Lagăre cu flanșă fixă drylin® W360CM Rulmenții liniari cu alunecare din seria W360CM pentru ghidajele cu arbore rotund Drylin R prezintă o rigiditate îmbunătățită pentru un joc foarte redus în punctul de funcționare. Noul rulment cu flanșă fixă este rezistent la coroziune și este disponibil în trei dimensiuni - pentru ghidaje de coloană cu arbori rotunzi igus din aluminiu, oțel și oțel inoxidabil.
Mai multe despre lagărul drylin® W360CM

dryspin zero-backlash plumb șurub piuliță șurub

Piulițe pentru șuruburi de acționare dryspin® cu zero recul pe un șurub de acționare din aluminiu Una dintre cele mai precise soluții pentru reducerea jocului axial este piulița pentru șuruburi de acționare cu zero recul. Constă din mai multe componente și se auto-ajustează. Este deosebit de potrivită pentru acționările cu șurub de acționare cu filet elicoidal înalt pentru reglarea rapidă a sarcinilor mici.
Mai multe piulițe cu șuruburi de plumb cu joc redus

Ghidaj în miniatură mic și încărcat cu arc

drylin T în miniatură Ghidajele miniaturale drylin T sunt ideale pentru reglaje în spații de instalare mici și limitate.
Pentru dimensiunile de instalare 09, 12 și 15, igus a dezvoltat acum noi cărucioare liniare cu pretensionare selectabilă a arcului. Acestea prezintă o fricțiune controlată datorită forțelor de deplasare definite și o funcționare silențioasă, fără zgomote.
Mai multe despre ghidul miniatural drylin® T

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere ?i consultan?a

În persoana:

Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.

Online:

24h


Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® GmbH/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus GmbH sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® GmbH subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® GmbH