Tensiunea nominală a alimentării logicii | 12 – 24 VDC |
Tensiunea nominală a alimentării sarcinii | 12 – 48 VDC |
Tipuri de motor | Motor pas cu pas cu 2 faze, bipolar (ST), motor de curent continuu (DC), motor cu comutare electrică (EC) |
Motor curent continuu | 7 A |
Curent de vârf motor | ST: 10 A, DC: 14 A, EC: 21 A max. 2 sec în funcție de frecvența de mișcare |
Ieșire putere sarcină | max. 340 W continuu |
Curent digital ieșire | max. 200 mA per ieșire |
Frână de blocare | 24 VDC / 1 A |
Codificator unghiular | Senzor Hall (2 sau 3 poli), codificator (driver de linie-RS422 sau nesimetric) feedback analogic via intrări analogice |
Intrări digitale | 10 intrări digitale, funcție pre-atribuită, alegere între NPN sau PNP, rezistență încorporată de coborâre (PNP) și de ridicare (NPN) rezistență la scurt-circuit, separate electric, 5 – 24 VDC (extern) |
Ieșiri digitale | 5 ieșiri digitale, funcție pre-atribuită, PNP, rezistență încorporată de coborâre (PNP), rezistență la scurt-circuit, separate electric, 5 – 24 VDC (extern) |
Intrări analogice | 2 intrări analogice, semnal ±10 VDC (12 biți), semnal 0-10 VDC (11 biți), alimentare cu tensiune 10 VDC |
Interfețe | CANopen (DS 402), Modbus TCP, Ethernet, codificare biți, pas/direcție |
Moduri de funcționare | Buclă deschisă cu/fără monitorizarea poziției, buclă închisă |
Moduri de funcționare | Binar: 32 mișcări de deplasare Basculare/inițiere: 8 mișcări de deplasare cu mișcare lentă externă Pas/direcție: punct setat extern |
Simbol CE conform ghidului EMC | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 |
Temperatura ambiantă | -20°C la +45°C |
Umiditatea relativă | ≤ 90 %, fără condensare |
Temperatura maximă a unității de alimentare | 100°C |
Temperatura lagărului | -40°C la +60°C |
Clasa de protecție | IP 30 |
Funcții de protecție | Monitorizare, monitorizare temperatură unitate de alimentare, monitorizare curent, protecție la tensiune minimă și supratensiune, detectarea erorilor de contur, controlul codificatorului |
Montare | Înșurubat, montare pe șină DIN |
Adâncime x Lățime x Înălțime în mm (incl. conectori și elemente de montare) | 124 x 31 x 139 |
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
24h