Modificarea limbii :
Portofoliul nostru include peste 1.350 de cabluri chainflex, de la cele high-end la alternative rentabile. Găsiți cablul potrivit pentru aplicația dvs. și optimizați raportul preț-performanță. Toate cablurile sunt dezvoltate și testate pentru lanțuri energetice. Oferim cabluri de control, de date, pentru sisteme de măsurare, pentru roboți, servo și bus, precum și cabluri cu fibră optică și cabluri speciale. Testăm toate produsele în laboratorul nostru de testare de 4.000 m² și oferim o garanție de 4 ani.
Cu vagoanele drylin, oferim soluții pentru o gamă largă de cerințe - de la versiunea standard robustă la alternativa rentabilă. Versiunea standard este ideală pentru aplicații cu cerințe ridicate privind rezistența la coroziune și la medii și utilizează căptușeli durabile din iglidur E7. Alternativa economică impresionează prin conformitatea cu FDA și EU10/2011, detectabilitatea optică foarte bună și evitarea lubrifierii. În plus, aceasta reduce greutatea cu până la 75% comparativ cu versiunea din oțel inoxidabil. Ambele opțiuni garantează o calitate fiabilă.
Garanția noastră de calitate pentru toate produsele igus previzibile: vă oferim o garanție a producătorului de până la 4 ani pentru produsele noastre din materiale plastice de mișcare cu un calcul al duratei de viață igus. Serviciul de garanție oferă clienților încrederea că vor putea să își proiecteze aplicațiile individuale exact cum trebuie și să aleagă întotdeauna cel mai rentabil produs care funcționează fiabil.


Cu buletinul nostru informativ, nu veți mai rata nicio știre de la igus. Rămâneți la curent cu noutățile despre compania noastră și despre motion plastics. Fiți printre primii care descoperă produse noi, aplicații interesante, rapoarte de laborator actuale și multe altele.