Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str Patria, Nr. 17

310106 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021

Expert e-chains®

Găsiţi soluţiile potrivite uşor şi rapid.

e-chains® expert

Calculul duratei de viaţă

Calculul duratei de viaţă al unui lanţ energetic.

Calculate service life

Magazin online pentru e-chains® - lanţuri energetice cu durată de viaţă lungă pentru aplicaţiile dumneavoastră

QuickChain.13

Găsiţi uşor produsul e-chain® potrivit pentru aplicaţii neacceptate cu curse de până la 13 m.

QuickChain.13

QuickChain.60

Configuraţi în câteva minute un sistem de alimentare cu energie pentru curse lungi de la 10 m până la 60 m.

QuickChain.60

e-chains® seria standard

Sistem modular universal, pentru toate aplicaţiile

System E4.1 Kit imens, modular. Deschidere cu înclichetare pe ambele părţi laterale, accesibil. Laterale şi cu căi de deplasare de peste 200 m; uşoare.

System E4.1

Standard, deschidere cu înclichetare

E2/000 Lanţuri energetice standard, dimensiuni medii, înălţimi interioare între 21 şi 45 mm. Deschidere cu înclichetare în stânga şi în dreapta Multe separări de interior modulare pe lateral

E2/000

Multifuncţionale, pentru dimensiuni reduse

E2 micro Înălţimi interioare între 5 şi 15 mm, pas mic, funcţionare uşoară Greutate redusă şi interior special proiectat pentru cabluri.

E2 micro

Multe alte e-chains®

Mişcare 3D şi roboţi

triflex®, triflex® R, easy triflex®, twisterchain® Încapsulate, uşor de umplut, pentru 2 şi 3 axe, mişcări circulare şi în spirală, design modular.

Mişcare 3D şi roboţi

Umplere uşoară şi eficientă din punctul de vedere al costurilor

easychain®, E1 Lanţuri rentabile dintr-o bucată de plastic, umplere uşoară din interior sau din exterior.

easychain®, E1

Deschidere prin spintecare şi uşor de umplut

Zipper Deschiderea şi închiderea lanţurilor energetice şi tuburilor mici şi medii cu viteza luminii.

Zipper

Multifuncţionale, pentru dimensiuni mici şi medii

E2 micro, mini Înălţimi interioare între 5 şi 41 mm, pas mic, funcţionare uşoară. Greutate redusă şi interior special proiectat pentru cabluri.

E2 micro, mini

Standard, deschidere cu înclichetare

E2/000 Lanţuri energetice standard, dimensiuni medii, înălţimi interioare între 21 şi 45 mm. Deschidere cu înclichetare în stânga şi în dreapta Multe separări de interior modulare pe lateral.

E2/000

Protecţie împotriva murdăriei şi aşchiilor

Tuburi E2 Protecţia cablurilor împotriva aşchiiilor şi murdăriilor Rotativ pe o parte, dimensiuni medii. Multe separări de interior modulare pe lateral

Tuburi E2

Sistem modular universal, pentru toate aplicaţiile

System E4.1, E4/00, E4/4, E4/Light Kit imens, modular. Deschidere cu înclichetare pe ambele părţi laterale, accesibil. Laterale şi cu căi de deplasare de peste 200 m; uşoare.

System E4.1

Compatibilitate cu săli cu atmosferă controlată, zgomot redus şi fără vibraţii

System E3, E6, T3 Funcţionare cu zgomot extrem de redus până la 38 dB(A). Vibraţii reduse, viteze şi acceleraţii mari. Lanţuri energetice E3 - mici, E6 - robuste şi T3 - vibraţii reduse.

Deosebit de silenţios, apt pentru condiţii de mediu curat

Prevenirea încărcărilor statice

System ESD şi ATEX cu deschidere cu înclichetare energy chains cu console de montare şi separare de interior la versiunile ESD şi ATEX disponibile din stoc.

Evitarea încărcărilor statice

Canale şi sisteme de reducere a solicitării

Canale de ghidare pentru curse lungi. Sisteme de reducere a solicitării chainfix.

Furtunuri de protecţie

PMA Pentru a proteja caburile electrice flexibile la energy chains.

PMA

e-spool

Tambur de tipul Multi-energy Alternativa la tambururile de cablu - special proiectate pentru cabluri, ghidează în siguranţă diferite medii.

e-spool

Noutăţi 2018

Innovative energy supply systems, very space-saving energy supply systems, for nearly infinitely long distances …

Noutăţi 2018

Soluţii

Îmbunătăţirea tehnologiei şi reducerea costurilor - inspiraţie furnizată prin exemple în domeniu.

Configurator de rafturi

Umplere uşoară şi rapidă a e-chains®, cu listă de piese, 3D-CAD, Descărcare, Salvare...

3D-CAD

Proiectaţi lanţuri energetice mai rapid şi mai uşor. Cu formate de fişier pentru o gamă largă de sisteme.

3D-CAD

De ce

portcablu igus® e-chain? 1. Pentru că automatizarea dvs. trebuie să funcţioneze fără întreruperi. 2. Pentru a economisi timp şi bani.

e-chain

6. vector award

6. vector award pentru soluţii inspirate cu lanţuri energetice şi sisteme cu cabluri.

6. vector award