Cei mai buni arbori pentru lagărele dvs. de alunecare liniare
Arbori din aluminiu în 24 de ore, oţel inoxidabil, VA, fibră de carbon, rotunzi sau sprijiniţi.
Ghidaje liniare pătrate
Mişcare liniară cu rezistenţă la torsiune, versiuni cu carcasă, de genul lagăre din plastic solid şi carcase complete ajustabile cu şi fără cleme manuale.
Filete elicoidale trapezoidale şi înalte
Piuliţe din material plastic şi şuruburi de acţionare pentru aplicaţii ce nu necesită lubrefiere, disponibile din stoc.
Modul cu şurub de acţionare
Diferite combinaţii de axe pentru curele dinţate ce nu necesită întreţinere şi module cu şurub de acţionare pentru poziţionarea rapidă a sarcinilor mici.
Cel mai mare sistem modular pentru tehnologia liniară fără lubrefiere - considerabil extins pentru libertate maximă de proiectare și multe, multe altele …
Rezultatele testelor de potrivire pentru săli cu atmosferă controlată, compatibilitate ESD (în conformitate cu SEMI E78-0998) şi cerinţele RoHS (Directiva 2011/65/UE).
Cookie-urile sunt importante pentru ca un site web să funcționeze corect. Pentru a vă oferi o experiență mai plăcută pe site, folosim module cookie pentru a stoca informațiile dvs. Acest lucru ne permite să vă oferim o autentificare sigură, să colectăm informații statistice pentru o funcționalitate îmbunătățită a site-ului și să vă oferim un conținut adaptat necesităților dvs. Faceți clic pe „Politica de confidențialitate“ pentru o descriere detaliată a tipurilor de module cookie pe care le folosim și pentru informații despre opțiunile de dezactivare.