twisterband - mișcări rotative într-un spațiu foarte mic

Compact, modular, eficient din punct de vedere al costurilor, torsionabil până la 7.000°*

Prezentare generală a dimensiunilor

prezentare generală a dimensiunilor twisterband
prezentare generală a dimensiunilor twisterband

Calcul: numărul de benzi depinde de unghiul de rotație

  • Exemplu: XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • Rezultat: XX ≈ 6 benzi
  • Exemplu: XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • Rezultat: XX ≈ 6 benzi
  • Exemplu: XX ≈ 720° / 180 + 2
  • Rezultat: XX ≈ 6 benzi
  • Exemplu: XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • Rezultat: XX ≈ 13 benzi

Instrucțiuni de asamblare

Exemple de aplicații

Laborator de testare

Specificații speciale ale twisterband

twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband HD

twisterband HD

  • Și mai stabilă
  • Durată de viață și mai mare
  • Mișcări rotative în cele mai mici spații până la 7.000 de grade*
  • max. Viteza de rotație 180°/s
  • Ghidarea cablurilor electrice, a cablurilor de fibră optică, a cablurilor pneumatice într-un singur sistem

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță