Alimentare cu energie rotativă pentru toate mediile dintr-un sistem complet

Standardele pot fi adaptate flexibil și eficient

Conversație cu experți în produse
Carte albă despre alimentarea rotativă cu energie
Configurator pentru raze de îndoire inverse

Noul standard pentru mișcările circulare

Teaser SRM
Teaser SRM-L
Modul de rotație din polimer

Soluții speciale pentru aplicații speciale

Alimentare cu energie statică rotativă
Teaser SRM-V
Teaser PRM-V
  • unghi de rotație de până la 540° (într-un singur plan)
  • unghiuri de rotație de 900° și mai mult sunt posibile cu modulul multi-rotație igus®
  • Unghi maxim de rotație în spațiu minim de instalare
  • Viteză de rotație de până la 360°/s
  • Mai ușoare și mai compacte decât jgheaburile de ghidare statice
  • Forță de deplasare minimă și durată de viață maximă
  • Design de modul cu variante de montare standardizate
  • Sistem integrat de reducere a tensiunii și de dirijare a cablurilor direct în jgheabul de ghidare
  • Determinați rapid și fiabil alimentarea cu energie rotativă prin intermediul configuratorului CAD

Ce înseamnă "reverse bend radius"?

Ce înseamnă „MRM”?

Modul MRM cu două niveluri

Opțiunile dvs. cu canalul de ghidare igus®

Alimentări cu energie rotative cu suporturi
Alimentare cu energie rotativă cu capac
Alimentare cu energie rotativă cu ghidare integrată
Alimentare cu energie rotativă cu canale tubulare
Economie de spațiu cu portcabluri inverse

Produse și instrumente adecvate

Cabluri chainflex pentru aplicații cu rază de îndoire inversă
Sisteme rotative de alimentare cu energie pentru diverse aplicații

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță