Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str. Timotei Cipariu, Nr.5-7

310213 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021
RO(RO)

Inginerie sofisticată simplificată. Doar trei clicuri pentru setul complet!

Descoperiți acum seturi complete

Prezentare generală a sistemului de portcablu

Portcabluri de dimensiuni mici și medii

E2 micro

E2 micro – pentru spații de instalare închise

O bucată – cele mai mici dimensiuni, 5 la 15 mm înălțime interioară, pas mic, greutate redusă, funcționare ușoară.
mini

E2 mini – dimensiuni mici și medii

Din una sau două bucăți, înălțimi interioare de 18 până la 41 mm. Raport optimizat între greutate și rezistență, funcționare ușoară.
E2.1

E2.1 – generație nouă

Deschidere pe ambele părți laterale, dimensiuni medii, înălțimi interioare 26 la 48 mm. Mai mult spațiu interior util, mai silențios, rezistență mai mare și durată de viață mai lungă.
e2000

Sistem de portcablu E2/000

Două bucăți, dimensiuni medii, înălțimi interioare de 21 până la 45 mm. Deschidere pe ambele părți laterale, instalare extrem de rapidă. Versatile și modulare.

Kitul de construcție standard pentru aproape toate aplicațiile

e4.1

E4.1 – sistem modular uriaș de portcabluri standard

Practic toate aplicațiile sunt posibile cu acest
portcablu. Înălțimi interioare între 21 și 80 mm. Portcabluri și tuburi cu deschidere pe ambele părți laterale. Asamblare rapidă și design special proiectat pentru cabluri.
E4.1L

E4.1L – portcablu foarte dinamic

Rezistență ridicată și accesibilitate ușoară datorită traverselor articulate. Înălțimi interioare de la 38 la
48 mm. Greutate redusă posibilă la o dinamică mai mare.
e40

E4/00 – sistem modular, uriaș

Înălțimi interioare între 21 și 204 mm. Portcabluri și tuburi cu deschidere pe ambele părți laterale. Sunt posibile curse lungi și aplicații rotite la 90°.
e4light

E4/light – greutate redusă, silențioase, puternice și rentabile

Deschidere din ambele părți. Înălțimi interioare de la 56 la 112 mm. Greutate redusă și rentabilitate.

Portcabluri ușor de umplut, o singură bucată și cu un "fermoar"

easy chain®

Portcablu: introducere ușoară a cablurilor

Portcabluri rentabile dintr-o bucată, umplere ușoară din interior sau din exterior, cu timp de asamblare mai scurt.
E1

System E1 – portcablu pe o bandă

Bandă dintr-o bucată, modulară, pentru aplicații simple. Soluție rentabilă pentru volume mari.
zipper

"Zipper" – un portcablu pentru asamblare rapidă

Deschiderea şi închiderea portcablurilor şi tuburilor mici şi medii cu viteza luminii.
snapchain

snapchain – portcablu rentabil și ușor de umplut

Montați rapid pachetele de cabluri în mănunchiuri. Alternativă rentabilă la șinele de cabluri complexe.

Portcablu cu tub închis pentru protecția cablurilor împotriva șpanului și murdăriei

R100

E2 R100 – capac articulat

Deschidere ușoară cu balama pe o parte de-a lungul razei interioare sau exterioare, dimensiuni medii. Separare de interior modulară, diversă.
E2 R

E2 R – funcționare foarte ușoară

Capac detașabil, dimensiuni medii. Separare de interior modulară, diversă.
R2

R2.1 - protecție rentabilă împotriva șpanului

Capacele se pot deschide de-a lungul razei exterioare din ambele părți.
rx

Tuburi RX – extrem de rezistente la șpan

Design nou: versiunea "RBR" cu formă rotunjită, spațiu de umplere mare, disponibilă cu rază de îndoire de ambele părți.

Portcabluri silențioase, cu frecare redusă, fără vibrații

t3

T3 – extrem de flexibile, vibrații reduse

Funcționare extrem de silențioasă până la 33 dB(A). Înălțime interioară 29 mm. Pentru aplicații extrem de dinamice, potrivite pentru camere cu atmosferă controlată.
E3

E3 – extrem de silențioase, cele mai delimitate spații de instalare

Până la 38 dB(A). Înălțimi interioare între 10 și 15 mm. Vibrații reduse, rezistență la uzură, pentru aplicații extrem de dinamice. Compatibile cu camere cu atmosferă controlată.
E6.1

E6.1 – generație nouă, mai silențioasă

Toate avantajele lui E6 cu greutate mai redusă și funcționare mai ușoară la viteze maxime.
e6

E6 – zgomot extrem de redus

Până la 46 dB(A). Vibrații reduse, viteze mari, rezistență la uzură. Compatibile cu camere cu atmosferă controlată. Deschidere pe ambele părți laterale, de asemenea sub formă de portcablu cu tub închis

Mișcări 3D și circulare, aplicații cu roboți

triflex® R

triflex® R
Portcabluri 3D pentru roboți

Trei versiuni de portcabluri: închise, ușor de umplut sau ca versiune ușoară. Prima alegere pentru roboții industriali cu mai multe axe.
easy triflex®

easy triflex®
Mișcări 2D și 3D

Închise și ușor de umplut. Sistem modular pentru mișcări complexe. Este posibilă combinația de mișcări pe una, două și trei axe.
triflex®

triflex®
2D și 3D – închise

Închise și ușor de umplut. Sistem modular pentru mișcări complexe. Este posibilă combinația de mișcări pe una, două și trei axe.
TC nou

twisterchain nou
Mișcări circulare și în spirală

Generație nouă de portcabluri pentru mișcări circulare de până la 540° și mai mult. Rezistență suplimentară și greutăți de umplere mai mari sunt posibile.
TC

twisterchain
Mișcări circulare și în spirală

Portcabluri pentru mișcări circulare de până la 540°. Înlocuirea rapidă a cablurilor. Design modular - lățimi variabile.
twisterband HD

twisterband HD
Mișcări rotative extrem de stabile

twisterband HD: racord puternic cu bolț/cârlig pentru sarcini mari și durată de viață lungă
twisterband

twisterband
Mișcări rotative de până la 7.000°

twisterband: dimensiuni noi, rotiri de 7.000° și altele sunt posibile. Compacte, modulare, rentabile

Soluții cu furtun ondulat și ghidaj de furtun

Portcabluri pentru camere cu atmosferă controlată e-skin

Portcabluri pentru camere cu atmosferă controlată e-skin

igus® e-skin este un tub care se poate deschide, alcătuit din două părți.  Temperaturi de funcționare +10°C / +50°C.
e-rib

e-rib: armătură pentru tub ondulat

Armătura pentru sisteme de tuburi ondulate existente.  Ușor de montat, spațiu de instalare necesar redus și stabilitate împotriva mișcării nedorite în lateral.
Furtunuri pentru protecția cablurilor PMA

Protecția pentru cabluri PMA: selecție diversă de tuburi și sisteme

Pentru a proteja caburile electrice flexibile.

Portcablu proiectat în conformitate cu principii igienice de proiectare – conform FDA și fără nicio frecare – nu se freacă un material împotriva altui material.

TH3

Sistem TH3 – conformitate FDA și niciun material nu se freacă împotriva altui material

Înălțime interioară 25,5 mm. Vibrații reduse și foarte ușor. Pentru aplicații foarte dinamice; în conformitate cu principiile igienice de proiectare.

Soluții pentru curse lungi și soluții speciale

Role

Sistem portcablu cu role

Curse lungi și viteze de traversare extrem de mari cu sarcini ale cablurilor de până la 50 kg/m. Sub formă de portcablu cu traverse la fiecare legătură sau sub formă de
portcablu cu tub închis.
p4

Sistem P4: profil de portcablu cu role, eficient energetic

Silențiozitate, rezistență la abraziune și fără întreținere. Pentru curse lungi de 600 m și mai lungi, viteze și greutăți de umplere foarte mari.
autoglide

Seria autoglide: soluții speciale pentru curse lungi.

Combinația de portcabluri autoglide și easy chain®, sistem E2/000 și sistem E4.1.
E44HD

E4/4HD – curse lungi sau "montare laterală"

Deschidere din ambele părți. Înălțimi interioare de la 32 la 80 mm. Potrivit în special pentru instalare cu „montare laterală” și lungimi ale cursei de peste 200 m.
guidelite plus

guidelite plus - sistem de jgheaburi

Sistem de jgheaburi de ghidare din plastic rezistent la substanțe chimice și la coroziune
basic flizz®

Basic flizz®: protecție împotriva expunerii la intemperii și murdărie

Soluție rentabilă, închisă pentru curse lungi, de exemplu stații de epurare a apelor uzate.
micro flizz®

Sistem micro flizz®: compact, silențios și economic

Portcablu compact, economic. Sistem complet cu economie de spațiu pentru ghidarea în siguranță a energiei, datelor și aerului.
guidelok orizontal

guidelok orizontal: pentru curse lungi de până la 50 m, nesprijinit

Cursă fără obstrucții: niciun șpan nu se poate depune între suprafețele de alunecare ale traseelor superioare și inferioare ale portcablului.

guidelok slimline: fabricate în întregime din plastic

Ghidare verticală sigură a portcablului pentru unități de stocare și recuperare rapidă.
guidefast

guidefast: asamblate rapid ca o soluție modulară

Jgheaburile de fixare guidefast sunt fixate din lateral. Asamblare simplă prin intermediul unui număr mic de componente diferite.
ESD

ESD: evitarea acumulării statice

Portcabluri cu posibilitate de deschidere, console de montare și separare de interior la materiale ESD conductive electric disponibile din stoc.

e-spool flex - alimentare continuă cu panouri

e-spool flex 2.0 este versiunea igus a unui tambur de troliu cu cablu fără inel de contact. Se pot utiliza diametre de cablu de la 5 mm  la 15 mm.
e-spool

e-spool®: bobină multi-energie

Alternativa la un tambur de cablu – reduceți uzura cablurilor și ghidați în mod fiabil medii diferite.
magsnap

magsnap: instalare rapidă și simplă

Traverse magnetice magsnap - economie de spațiu, ghidare fără jgheab.
liftband

liftband – pentru aplicații verticale

Alternativa la soluția zig-zag – mai ușoare și spațiu de instalare mai redus.
Capăt mobil articulat

Capăt mobil articulat FTA

Compensarea erorilor de paralelism în cazul curselor lungi.  Mice, greutate redusă și rentabile.
PPDS

PPDS: sistem de detectare a forței de împingere/tragere (PPDS)

Calculul forței de tragere/împingere ca standard de siguranță.
e2.1

Portcablu offshore: soluții subacvatice

Alimentare cu energie în regim greu de lucru pe fundul mării. Aplicații suspendate vertical de până la
200 m lungime.
Cuplaj RTG

Rubber Tyred Gantry (RTG) - cuplaj

Cuplaj igus® e-rover pentru macarale portuare. Macaralele robot cu pneuri sunt cuplate automat la un sistem de portcablu.
Unelte de asamblare

Unealtă de asamblare pentru "utilizatori frecvenți"

Deschidere și închidere simplă a legăturilor de portacblu și economii mari de timp la asamblare.
AX

Portcablu seria AX: pentru aplicații cu praf fin

Opritoarele de precizie exterioare previn acumularea de praf. Toate lățimile existente se pot combina.
clasicclassic

Seria "Classic" și soluții speciale igus®

Portcablurile mai vechi sunt, de asemenea, disponibile permanent. Pentru modele noi, vă recomandăm portcablurile noi corespunzătoare identice din punct de vedere structural.

Ghidaje

Sisteme de jgheaburi de ghidare pentru curse lungi

De la jgheabul de ghidare "Super Alu" cu greutate redusă și instalat universal, până la jgheabul simplu și rentabil, cu înclichetare.
Module rotative

Module rotative – pentru mișcări circulare

Sistemul modular igus® pentru aplicații rotative rapide. Reducerea solicitării integrată și ghidaje de cablu în cadrul jgheabului de ghidare.
Unghiul maxim de rotație 600°.
Elemente pentru reducerea solicitării

Elemente pentru reducerea solicitării

Cleme pentru reducerea solicitării, plăci de legătură și elemente de reducerea solicitării plug-in modulare
portcablu

Cabluri chainflex®

Cabluri speciale pentru portcabluri: cele mai mici raze de îndoire, diferite materiale pentru înveliș, testate la portcabluri în peste 30 de milioane de cicluri.

Catalog cu portcabluri

Catalogul cu portcabluri poate fi descărcat online!
 ► Descărcați aici (PDF)

Comandați o mostră de portcablu

Comandați o mostră gratuită pentru a obține cea mai bună impresie posibilă.

Configuratoare de portcabluri

Configurați simplu portcablurile în mod convenabil online sau solicitați un proiect individual de la un expert.

Program de reciclare

Cereți igus să vă recicleze portcablurile, indiferent de producător. Cum funcționează?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere ?i consultan?a

În persoana:

Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.

Online:

24h


Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® GmbH/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus GmbH sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® GmbH subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® GmbH