Mutarea a avut loc în 1994. De atunci, fabrica a crescut: astăzi, igus folosește o suprafață de construcție de 90.000 m2 pentru producție, testare și cercetare. Aceasta include, printre altele, clădirile din jur pentru producție ulterioară, instruire tehnică și un centru logistic mare. În cursul extinderii fabricii, am analizat, împreună cu un management suplu și consistent toate domeniile: de la marketing și administrare, cercetare și dezvoltare, scule și producție până la depozitare și distribuție.
Cu o suprafață de testare de 3.800 m2 în interior, igus operează cele mai mari laboratoare de testare din industrie, cu dispozitive de testare pentru portcabluri, cabluri foarte flexibile, tehnologie pentru lagăre din plastic, cum ar fi lagăre de alunecare, rulmenți cu bile și lagăre liniare, unități cu șurub de acționare, semifabricate, inele de piston etc. Un total de 15.000 de teste sunt efectuate anual. 100.000 de produse pot fi livrate în 24 de ore sau în aceeași zi.