Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str. Timotei Cipariu, Nr.5-7

310213 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021
RO(RO)
Tech up & cost down
motion plastics pentru
tehnologia feroviară

Componente fără lubrifiere și ignifuge pentru tehnologia feroviară

Utilizarea transportului public reprezintă o contribuție importantă la protecția mediului nostru. Pentru a face călătoriile cu trenul mai atractive pentru pasageri, o rețea feroviară intactă și trenurile de navetă trebuie să fie regula, nu excepția. Aici sunt necesare componente durabile care îndeplinesc cerințe de înaltă calitate, cărora le aparțin standardele de protecție împotriva incendiilor EN 45545 sau NFPA 130. Produsele noastre din gama motion plastics îndeplinesc aceste cerințe și sunt, de asemenea, lipsite de lubrifiere, ceea ce minimizează efortul și costurile de întreținere. Acest factor nu este nesemnificativ în cazul în care călătoriile cu trenul vor fi și atractive din punct de vedere al prețului.

Avantajele produselor igus:

  • Fără întreținere pentru utilizare 24 de ore din 24
  • Funcționare silențioasă, lină
  • Rentabilitate
  • Livrare rapidă
  • Se instalează ușor
  • Sistem complet sau componente individuale fără cantitate minimă de comandă
  • Durată de viață predictibilă
Tech up Cost down

Noutăți 2022

îmbunătăți ceea ce se mișcă – știri 2022

Primele trei inovații pentru tehnologia feroviară, explicate pe scurt de managerul nostru în domeniu în mai puțin de două minute. De asemenea, este inclus: un lagăr de alunecare obișnuit igubal cu design extra compact.
▲ Îmbunătățirea tehnologiei
  • Economisiți spațiu de instalare și instalați ușor datorită racordului cu șuruburi de dedesubt
  • Diametre de 20 mm, 25 mm și 30 mm
▼ Reducerea costurilor
  • Lagăr cu inserție sferică înlocuibil
  • Potrivit pentru toate tipurile și diametrele de carcasă
Tribofilament rezistent la căldură, și mai bine prelucrat
Lagăr de alunecat rezistent la substanțe chimice și de înaltă rezistență
Program sustenabil de lagăre de alunecare ECO din regranulat

Vreți să vedeți toate noutățile din 2022? Puteți găsi prezentarea generală aici.

Linia portocalie

Tehnologia cu șuruburi de acționare în tehnologia feroviară

Funcționare 24 de ore din 24 fără lubrifiere sau întreținere

Îmbunătățirea tehnologiei: uzură redusă cu 25%, durată de viață mai lungă cu 30% datorită asimetriei filetului și greutate mai mică cu 88%
Reducerea costurilor: rentabilitate cu 50,9% mai mare comparativ cu piulițele pentru șuruburi de acționare metalice

Aflați mai multe aici

Cutia imensă cu mostre de produse motion plastics

Încercarea cu ușurință a produselor: cu colțul igus, aveți întotdeauna la îndemână cele mai recente produse din gama motion plastics adaptate sectorului dvs. industrial individual. 
 
Vă vom aduce standul, îl vom asambla la cerere și vom umple compartimentele cu produsele la alegere. Sau îl puteți configura dvs. Ca expoziție permanentă sau doar pentru o perioadă de timp limitată.
Comandați acum gratuit

Domenii de utilizare


Soluții pentru transportul de pasageri

  • Numeroase produse igus corespund nivelului de pericol 3 în conformitate cu DIN EN 45545 sau NFPA 130
  • Materialele lagărelor de alunecare speciale, de asemenea, îndeplinesc seturile de cerințe R22 și R23, în timp ce anumite cabluri îndeplinesc R15 și R16
  • Durata de viață poate fi calculată cu instrumente online gratuite
  • Produsele igus duc la reducerea greutății
  • Tehnologie pentru lagăre fără întreținere, cu atenuarea vibrațiilor și fără nicio lubrifiere suplimentară
  • Rezistență mare la temperatură de la -50°C până la +170°C

Soluții pentru transportul de bunuri

  • Produse durabile, durata de viață poate fi calculată cu instrumente online gratuite
  • Potrivite pentru sarcini mari
  • Rezistență la mediu (sare, substanțe chimice, ulei)
  • Rezistență la intemperii
  • Tehnologie pentru lagăre fără întreținere, cu atenuarea vibrațiilor și fără nicio lubrifiere suplimentară
Cutie cu mostre pentru tehnologia feroviară
Cutie cu mostre pentru transportul de mărfuri

Cutie cu mostre pentru transportul de pasageri

Cutia cu mostre conține un semifabricat iglidur, un șurub de acționare dryspin, lagăre de alunecare iglidur, un lagăr igubal cu reglaj automat, cabluri chainflex și un portcablu.
Comandați acum gratuit!

Cutie cu mostre pentru transportul de mărfuri

Cutia cu mostre pentru transportul de mărfuri conține diferite lagăre de alunecare iglidur, un lagăr igubal cu reglaj automat, o șaibă de presiune și un semifabricat iglidur.  
Comandați acum gratuit!

Produse din polimer igus cu costuri eficiente pentru tehnologia feroviară

Lagăre de alunecare iglidur RW370 GV0 și J350

Lagăre de alunecare pentru temperaturi ridicate

  • EN 45545 HL3
  • Rezistență mare la uzură
  • iglidur RW370: îndeplinește cerințele setate R22/R23
  • iglidur G V0: îndeplinește cerințele setate R24
  • iglidur J350 în uz cu stabilitate dimensională ridicată până la +180°C continuu
Cablu de comandă CF9.UL

Cabluri de comandă pentru uși compacte pentru pasageri

  • Robuste și durabile datorită învelișului exterior din TPE
  • Potrivite pentru spații de instalare limitate
  • Garantate până la 36 de luni
  • Cablu de comandă CF9.UL
Micro sistem de alimentare cu energie E2

Portcabluri easychain și E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Funcționare silențioasă și lină
  • easychain: ușor de umplut, pentru accelerații mari
  • E2 micro: înălțimi interioare și raze de îndoire mici, rezistență ridicată la torsiune
Șurub de acționare cu filet elicoidal înalt dryspin®

Piulițe ax iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • Cu filet trapezoidal și elicoidal înalt, cu design cilindric sau sub formă de flanșă
  • Funcționare silențioasă, fără vibrații
Placă de semifabricat iglidur® RW370

Plăci glisante iglidur® RW370

  • EN 45545 HL, R22/23
  • Rezistență mare la uzură
  • Coeficient de frecare mic
Bară rotundă iglidur® RW370

Bară rotundă iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Rezistență mare la uzură
  • Coeficient de frecare mic
Filament iglidur® RW370

Filament iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R24
  • Poate fi procesat cu imprimantă 3D la temperaturi ridicate
  • Rezistența la încovoiere 91MPa
e-rib

Armătură pentru tub ondulat e-rib

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Rezistența împiedică mișcarea laterală
  • Se potrivește pentru orice producător de furtunuri
Furtunuri PMA

Tub ondulat

  • EN 45545 HL2 la cerere
  • PMAFLEX: diferite tipuri de conductori pentru aplicații exigente din punct de vedere tehnologic
  • PMAFIX: fitinguri de racordare cu sistem brevetat de blocare de siguranță

Povești de succes


Testare în laboratorul de testare pentru utilizare în lumea reală

Toate produsele sunt verificate în laboratorul de testare igus, cel mai mare din industrie, în condiții reale de funcționare în ceea ce privește uzura și durabilitatea. Aceasta permite determinarea precisă a duratei de viață a produselor.
 
La cerere, igus efectuează teste specifice clienților pentru a verifica utilizarea produselor în condiții complet unice.
Aflaţi mai multe aici

Mai multe informații

Broşură cu produse pentru tehnologia feroviară

Informații importante despre produsele și serviciile noastre
Descărcați acum

Instrumente online igus

Configurați online produsul dorit, calculați durata de viață și reduceți costurile de proces
La instrumente


Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® GmbH/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus GmbH sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® GmbH subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® GmbH